Datos de las unidades de rodamientos Y


SoportesRodamientos
Estándares
de las dimensiones
Dimensiones principales conforme a:
  • Norma ISO 3228:2013
    • Serie SY .. M
    • Serie SY .. U, con excepción de la altura del centro H1 para SY 514 U
    • Serie SYH, con excepción de la altura del centro H1, que es menor que la estándar
    • Serie SYK
    • Serie P, con excepción de la altura del centro H1, que se desvía ligeramente
    • Serie SYWK .. Y
    • Serie SYWR
  • Norma JIS B 1559:2009
    • Serie SYJ
    • SYWK .. L
  •  no estándar (ni a nivel nacional ni internacional), pero común en el mercado
    • Serie SYM
    • Serie SYF
    • Serie SYFJ
    • Serie SYFWK
    • Serie SYFWR
Datos de los rodamientos
Tolerancias

Soportes de fundición, material compuesto y acero inoxidable

Altura del centro del eje H1 (fig. 1):

  • d ≤ 40 mm
    → ±0,25 mm
  • d > 40 mm
    → ±0,30 mm

El diámetro exterior del rodamiento se empareja a su asiento en el soporte de modo que se impide el giro del aro exterior, pero aún es capaz de compensar la desalineación.

Datos de los rodamientos
Juego radial internoDatos de los rodamientos
Materiales

Fundición

  • Series SY(J), SYH, SYM y SYF(J)
    • fundición gris EN-GJL-HB235 conforme a la normativa EN 1561:2011

Material compuesto

  • Serie SYK
    • PA6 reforzada con fibra de vidrio
    • refuerzo con bobina de acero moldeada

Acero prensado

  • Serie P
    • chapa de acero cincado laminada en frío y libre de cromo6+

Material compuesto para línea de procesamiento de alimentos SKF

  • Serie SYWK .. Y
    • PA6 reforzada con fibra de vidrio
    • refuerzo con bobina de acero moldeada
  • Series SYWK .. L y SYFWK
    • PBT reforzado con fibra de vidrio

Acero inoxidable

  • Series SYWR y SYFWR
    • acero inoxidable austenítico moldeado (serie AISI 300)
Materiales usados para los rodamientos
DesalineaciónDatos de los rodamientos
SKF logo