Soportes de pie de acero inoxidable

Los soportes de pie de acero inoxidable se usan en las series de unidades Y que se detallan en la tabla 1. Las unidades incorporan rodamientos Y de acero inoxidable rellenos con grasa compatible con alimentos.

Los soportes no se pueden pedir como productos por separado.
Los soportes de pie de acero inoxidable están fabricados de acero inoxidable austenítico moldeado (serie AISI 300). Están diseñados para unidades con soporte de pie de rodamientos Y en aplicaciones de alto rendimiento para resistir una amplia variedad de productos químicos y demás tratamientos utilizados durante los procesos de lavado de las aplicaciones de alimentos y bebidas (tabla 2). En comparación con los soportes de material compuesto de SKF para líneas de procesamiento de alimentos, los soportes de acero inoxidable ofrecen un nivel de resistencia aún mayor frente a las sustancias químicas agresivas de los lavados. Las unidades con soporte de pie de rodamientos Y de acero inoxidable son especialmente adecuadas para aplicaciones con velocidades altas y cargas elevadas, donde la confiabilidad y un mantenimiento mínimo son factores clave.
Los soportes de pie de acero inoxidable presentan un orificio roscado taponado para albergar la característica de relubricación, cuando esta es necesaria. Están disponibles con tres diseños diferentes:
  • Serie SYWR .. Y (fig. 1)
    → orificios alargados moldeados para tornillos
  • SYFWR .. Y (base corta, fig. 2)
    → orificios roscados en la base de soporte
  • Serie SYFWR .. YZ
    → similar a la serie SYFWR .. Y, pero con orificios roscados en pulgadas en la base de soporte

Tapas laterales

Para proteger las disposiciones de rodamientos en los extremos de los ejes y para evitar riesgos de accidentes con los extremos libres de los ejes, las unidades con soporte de pie de rodamientos Y de acero inoxidable pueden admitir tapas laterales de la serie ECW (fig. 3). Las tapas laterales son accesorios y deberán pedirse por separado. Las designaciones, junto con la distancia A5 que la tapa lateral sobresale del soporte (fig. 4), se muestran en la tabla de productos.

La gama completa de tapas laterales para unidades de rodamientos Y se muestra en la tabla de productos.

Las tapas laterales están fabricadas de polipropileno (PP), tienen buena resistencia frente a la mayoría de los productos químicos y pueden soportar temperaturas de funcionamiento de hasta 100 ºC (210 ºF). Se introducen a presión en el rebaje del soporte.
SKF logo