Rodamientos en las posiciones fija y libre

Las unidades de rodamientos de rodillos SKF en pulgadas se pueden utilizar tanto para rodamientos en la posición fija como libre. Las unidades de rodamientos para la posición libre tienen un asiento de rodamiento amplio para soportar el desplazamiento axial de 1/32 pulg., en cualquier dirección, de la posición central (1/16 pulg. como máximo) (fig. 1).
Las unidades de rodamientos en posición fija están identificadas por el sufijo de designación H. Las unidades de rodamientos en posición libre no tienen sufijo.
SKF logo