Juego radial interno

Los valores de juego para los rodamientos en las unidades de rodamientos de rodillos SKF en pulgadas se encuentran en la tabla 1 y la tabla 2. Dichos valores corresponden a los rodamientos antes de montar y sin carga.
SKF logo