Especificaciones del eje

Para las unidades SKF ConCentra, SKF recomienda usar las tolerancias del eje que se muestran en la tabla 1 para el asiento del rodamiento. Para unidades con anillo de montaje, utilice los valores que se muestran en la tabla 2.
Un pequeño chaflán de entrada debe estar mecanizado en el extremo del eje para facilitar el montaje.
SKF logo