Montaje

Las unidades de rodamientos de rodillos SKF en pulgadas deben estar montadas adecuadamente utilizando las herramientas apropiadas y métodos de montaje mecánico de última generación. Todos los componentes asociados también deben cumplir con determinados requisitos básicos (Especificaciones para ejes y superficies de apoyo de soportes). Las instrucciones de montaje se proporcionan con cada unidad.
El anillo de montaje de las unidades de rodamientos de rodillos SKF ConCentra está equipado con prisioneros M6. La cantidad de prisioneros depende del tamaño de la unidad de rodamiento. SKF recomienda utilizar una llave dinamométrica para ajustar estos prisioneros. El par de apriete es de 66 pulg.-lbf. Todas las unidades de rodamientos se suministran con una llave hexagonal 3L de diseño especial (según la normativa ISO 2936:2014) con un indicador de par.

PRECAUCIÓN:

No ajuste los prisioneros hasta que haya ubicado el rodamiento sobre el eje. Si se ajustan los prisioneros antes de tiempo, el manguito escalonado puede deformarse.
El anillo de fijación de las unidades de anillo de montaje está equipado con dos prisioneros. El tamaño de los prisioneros depende del tamaño de la unidad de rodamiento. SKF recomienda utilizar una llave dinamométrica para ajustar estos prisioneros. Los valores recomendados del par de apriete se encuentran en la tabla 1.
SKF logo