Información para los pedidos

Las unidades de rodamientos de rodillos SKF en pulgadas vienen ensambladas, engrasadas y listas para montar.

Ejemplo de pedido

Dos unidades de rodamientos de rodillos SKF ConCentra con un soporte de pie de la serie SYE son necesarias para los diámetros de eje de 2 pulg. Las unidades deben estar equipadas con sellos laberínticos. Una unidad de rodamiento soportará el rodamiento en la posición libre al final del eje. La otra unidad de rodamiento soportará el rodamiento en la posición fija y un eje pasante.

Se deben pedir los siguientes elementos:

  • 1 unidad de rodamiento SYE 2 NY –118
  • 1 unidad de rodamiento SYE 2 NH –118
SKF logo