Unidades con pestaña cuadrada de rodamientos de rodillos para ejes en pulgadas

Ver modelo en 3D

Seleccione los componentes que desea incluir en el modelo CAD.

Más

Seleccione los componentes que desea incluir en el modelo CAD.

ImprimirExportar en formato PDF

FYE 1 15/16

Dimensiones
da 49.212mm
d2 73.819mm
A 57.15mm
A1 75.406mm
A5 27.781mm
A6 19.05mm
B 73.025mm
a 2.381mm
J 107.95mm
L 139.7mm
N1 14.287mm
s 25.4mm
S 0.794mm
Datos del cálculo
Capacidad de carga dinámica básicaC 84.5kN
Velocidad límite  4100r/min
Masa
Unidad de rodamientos de masa  4.99kg
Información de montaje
Diámetro de los tornillos de fijaciónG 12.7mm

For additional information about the meaning and limitations of the product data, refer to Inch roller bearing units, SYE, SYR, FYE and FYR series and Roller bearing units.

SKF logo