Unidades con pestaña cuadrada de rodamientos de rodillos para ejes en pulgadas

Ver modelo en 3D

Seleccione los componentes que desea incluir en el modelo CAD.

Más

Seleccione los componentes que desea incluir en el modelo CAD.

ImprimirExportar en formato PDF

FYE 1 7/16

Dimensiones
da 36.513mm
d2 62.706mm
A 57.15mm
A1 72.231mm
A5 27.781mm
A6 19.05mm
B 69.85mm
a 2.381mm
J 88.9mm
L 117.475mm
N1 14.287mm
s 25.4mm
S 0.794mm
Datos del cálculo
Capacidad de carga dinámica básicaC 73.8kN
Velocidad límite  5100r/min
Masa
Unidad de rodamientos de masa  3.27kg
Información de montaje
Diámetro de los tornillos de fijaciónG 12.7mm

For additional information about the meaning and limitations of the product data, refer to Inch roller bearing units, SYE, SYR, FYE and FYR series and Roller bearing units.

SKF logo