Unidades con pestaña cuadrada de rodamientos de rodillos para ejes en pulgadas

Ver modelo en 3D

Seleccione los componentes que desea incluir en el modelo CAD.

Más

Seleccione los componentes que desea incluir en el modelo CAD.

ImprimirExportar en formato PDF

FYE 2 1/2 N

Dimensiones
da 63.5mm
A 69.85mm
A5 34.131mm
A6 25.4mm
a 2.381mm
J 136.525mm
L 174.625mm
N1 17.462mm
s 31.75mm
S 0.794mm
Datos del cálculo
Capacidad de carga dinámica básicaC 193kN
Velocidad límite  3100r/min
Masa
Unidad de rodamientos de masa  7.76kg
Información de montaje
Diámetro de los tornillos de fijaciónG 
4 x 15.875
 

For additional information about the meaning and limitations of the product data, refer to Inch roller bearing units, SYE, SYR, FYE and FYR series and Roller bearing units.

SKF logo