Unidades con pestaña cuadrada de rodamientos de rodillos para ejes en pulgadas

Ver modelo en 3D

Seleccione los componentes que desea incluir en el modelo CAD.

Más

Seleccione los componentes que desea incluir en el modelo CAD.

ImprimirExportar en formato PDF

FYE 2 3/16

Dimensiones
da 55.563mm
d2 82.55mm
A 60.325mm
A1 81.756mm
A5 30.956mm
A6 19.05mm
B 79.375mm
a 2.381mm
J 120.65mm
L 158.75mm
N1 17.462mm
s 28.575mm
S 0.794mm
Datos del cálculo
Capacidad de carga dinámica básicaC 99.6kN
Velocidad límite  3700r/min
Masa
Unidad de rodamientos de masa  6.12kg
Información de montaje
Diámetro de los tornillos de fijaciónG 15.875mm

For additional information about the meaning and limitations of the product data, refer to Inch roller bearing units, SYE, SYR, FYE and FYR series and Roller bearing units.

SKF logo