Unidades con pestaña cuadrada de rodamientos de rodillos para ejes en pulgadas

Ver modelo en 3D

Seleccione los componentes que desea incluir en el modelo CAD.

Más

Seleccione los componentes que desea incluir en el modelo CAD.

ImprimirExportar en formato PDF

FYE 3 1/2

Dimensiones
da 88.9mm
d2 130.175mm
A 84.138mm
A1 107.95mm
A5 42.069mm
A6 28.575mm
B 102.394mm
a 5.556mm
J 177.8mm
L 222.25mm
N1 20.637mm
s 36.513mm
S 0.794mm
Datos del cálculo
Capacidad de carga dinámica básicaC 253kN
Velocidad límite  2300r/min
Masa
Unidad de rodamientos de masa  18.2kg
Información de montaje
Diámetro de los tornillos de fijaciónG 19.05mm

For additional information about the meaning and limitations of the product data, refer to Inch roller bearing units, SYE, SYR, FYE and FYR series and Roller bearing units.

SKF logo