Unidades con pestaña cuadrada de rodamientos de rodillos para ejes en pulgadas

Ver modelo en 3D

Seleccione los componentes que desea incluir en el modelo CAD.

Más

Seleccione los componentes que desea incluir en el modelo CAD.

ImprimirExportar en formato PDF

FYE 3 15/16 N

Dimensiones
da 100.013mm
A 88.9mm
A5 46.831mm
A6 31.75mm
a 5.556mm
J 196.85mm
L 247.65mm
N1 23.813mm
s 41.275mm
S 0.794mm
Datos del cálculo
Capacidad de carga dinámica básicaC 426kN
Velocidad límite  2100r/min
Masa
Unidad de rodamientos de masa  31.3kg
Información de montaje
Diámetro de los tornillos de fijaciónG 
4 x 22.225
 

For additional information about the meaning and limitations of the product data, refer to Inch roller bearing units, SYE, SYR, FYE and FYR series and Roller bearing units.

SKF logo