Material del soporte

Todos los soportes utilizados para las unidades de rodamientos de rodillos SKF en pulgadas están fabricados con fundición gris.

Pintura, protección contra la corrosión

Los soportes se pintan de color azul (RAL 5007) utilizando pintura acrílica/alquídica al agua. La pintura protege el soporte de acuerdo a la norma ISO 12944-2:1998, categoría de corrosión C2 (esto es, ambientes exteriores con bajo nivel de contaminación, ambientes interiores donde se puede producir condensación). La pintura no es afectada por la mayoría de los aceites para motor o de lubricación, líquidos de corte o químicos para lavado alcalescentes. Los soportes se pueden volver a pintar con la mayoría de las pinturas de 1 o 2 componentes a base de agua o disolvente.
Las superficies que no están pintadas están protegidas por un antioxidante sin disolvente.
SKF logo