Diseño de unidad de rodamiento estándar

Las unidades de rodamientos de rodillos SKF en pulgadas se componen de un soporte enterizo, un rodamiento de rodillos a rótula SKF de la serie 222, sellos y grasa. Los rodamientos están fijados al eje utilizando el método de anillos de fijación o el método de fijación SKF ConCentra (sufijo de designación N). Las unidades de rodamientos de rodillos en pulgadas están disponibles en muchos diseños y series:

  • Las unidades de soportes de pie con dos orificios para tornillos en la base están disponibles en dos series. Las unidades en las series SYE y SYE .. N están disponibles para ejes de entre 1 7/16 y 3 1/2 pulgadas (fig. 1). Las unidades de rodamientos de las series SYR y SYR .. N están disponibles para ejes de entre 1 7/16 y 4 pulgadas (fig. 2).
  • Las unidades de soportes de pie con cuatro tornillos en la base de la serie SYE, designación FSYE y FSYE .. N están disponibles para ejes de entre 2 7/16 y 4 15/16 pulgadas (fig. 3).
  • Las unidades con pestaña cuadrada (Serie FYE) están disponibles para ejes de entre 1 7/16 y 4 pulgadas (fig. 4).
  • Las unidades con pestaña redonda (Serie FYR) están disponibles para ejes de entre 1 7/16 y 4 pulgadas (fig. 5).
  • Las unidades con pestaña guiada (serie FYRP) están disponibles para ejes de entre 1 7/16 y 4 pulgadas (fig. 6).

Método de fijación SKF ConCentra

El concepto de fijación SKF ConCentra está basado en dos conjuntos de planos inclinados (bordes dentados): un conjunto en el agujero del rodamiento y el otro en el manguito escalonado. Cuando se ajustan los prisioneros en el anillo de montaje, el rodamiento se desplaza axialmente y causa que el aro interior se expanda. Esto causa dos cosas: establece el juego interno correcto dentro del rodamiento y ejerce presión en el manguito escalonado, lo que fuerza que se contraiga sobre la circunferencia del eje y logra un ajuste de apriete verdaderamente concéntrico (fig. 7). En el lado opuesto, se establecen prisioneros para desmontar. Un grabado que dice "MOUNT.SIDE/DISMOUNT.SIDE" muestra los lados para el montaje (MOUNT) y el desmontaje (DISMOUNT) de la unidad.

Método de anillo de fijación

El método de anillo de fijación utiliza un anillo montado en el aro interior extendido del rodamiento (fig. 8). El aro interior extendido tiene dos orificios, con una separación de 62°. El anillo tiene dos orificios roscados iguales, cada uno con un prisionero. Cuando los prisioneros estén ajustados por completo, el eje se sostiene firmemente contra el aro inferior del rodamiento.
SKF logo