Unidades de rodamientos de rodillos

Unidades de rodamientos de rodillos SKF ConCentra, serie SYNT
Unidades de rodamientos de rodillos SKF ConCentra, serie SYNT
Las unidades de rodamientos de rodillos SKF (unidades de rodamientos montadas) son unidades resistentes, listas para instalar, que están montadas, lubricadas y selladas de fábrica para conseguir una vida útil máxima. Las unidades de rodamientos de rodillos SKF ofrecen una serie de ventajas que incluyen:
  • una larga vida útil
  • una alta confiabilidad de funcionamiento
  • un montaje rápido
  • un mantenimiento mínimo
  • una sustitución fácil
Unidad de rodamientos de rodillos, dimensiones en pulgadas, serie FYR
Unidad de rodamientos de rodillos, dimensiones en pulgadas, serie FYR

Estos beneficios, unidos a la amplia gama disponible, hacen que las unidades de rodamientos de rodillos SKF sean adecuadas para una gran variedad de aplicaciones.


La gama incluye unidades de rodamientos con soportes de pie (incluida una versión libre de lubricación) y unidades con soportes de pestaña, cada una de ellas optimizada para adaptarse a diferentes condiciones de funcionamiento. Todas las unidades de rodamientos están disponibles como unidades fijas (sujetas) o libres (sueltas).

Aplicaciones
Las aplicaciones típicas de las unidades de rodamientos de rodillos SKF incluyen:
  • transportadores de correas, cangilones y cadenas
  • equipos de minería y metalúrgicos
  • ventiladores industriales
  • ventiladores y soplantes
  • equipos para lavanderías comerciales
  • máquinas textiles
  • equipos para refinamiento
  • grandes instalaciones de lavado
  • maquinaria agrícola y forestal
  • equipos para el procesamiento de alimentos y bebidas
  • mezcladores, trituradores y cribas vibratorias
  • vagones de ferrocarriles ligeros
  • equipos de tratamiento de aguas residuales
Características y beneficios
  • Listas para instalar: juego correcto, engrasadas y selladas
  • Se pueden utilizar en ejes comerciales estirados
  • Montaje sencillo y fijación sobre el eje
  • Protegidas contra la contaminación durante el montaje y el funcionamiento
  • Preparadas para la conexión a equipos de monitoreo de la condición
  • Menores costos de logística: se pide y se almacena un solo artículo
SKF logo