Monitoreo de condición

Serie SYNT

Las unidades de rodamientos de rodillos SKF ConCentra de la serie SYNT están preparadas para realizar monitoreo de condición ya que tienen tres superficies planas fundidas en el soporte (fig. 1).
Las Posiciones 1 y 3 están perpendiculares al eje y se deben usar cuando la unidad está colgada de su apoyo o cuando la carga actúa hacia la superficie de apoyo o en contra de esta.
La Posición 2 es un punto de medida paralelo al eje y se debe utilizar cuando ocurren cargas axiales.

Serie FYNT

Acelerómetros con imanes que pueden soportar superficies redondeadas se pueden acoplar a unidades de rodamientos de la serie FYNT (fig. 2).
La Posición 1 (área de la superficie de 360°) está perpendicular al eje y se debe usar cuando la carga actúa hacia la superficie de apoyo o en contra de esta.
La Posición 2 (área de superficie de 360°) está paralela al eje y se debe usar cuando ocurren cargas axiales.
SKF logo