Vida útil del rodamiento

Para obtener información sobre la vida nominal, la carga mínima y la seguridad estática para los rodamientos SKF en las unidades de rodamientos de rodillos SKF ConCentra, consulte Rodamientos de rodillos a rótula. La capacidad de carga y la designación del rodamiento están disponibles en las tablas de los productos para unidades de la serie SYNT y la serie FYNT.
SKF logo