Rodamientos en las posiciones fija y libre

Las unidades de rodamientos de rodillos SKF ConCentra se pueden utilizar tanto para rodamientos en la posición fija como libre. Las unidades de rodamientos para la posición libre tienen un asiento del rodamiento amplio para soportar el desplazamiento axial de 2,5 mm, en cualquier dirección, de la posición central (fig. 1). Las unidades para los rodamientos en posición libre están identificadas por el sufijo de la designación L.
Las unidades para los rodamientos en posición fija están identificadas por el sufijo de designación F.
SKF logo