Velocidad de funcionamiento

La velocidad con la cual las unidades de rodamientos de rodillos SKF ConCentra pueden funcionar depende de la solución de sellado en la unidad de rodamiento. Para las unidades de rodamientos equipadas con sellos radiales del eje con doble labio o de alto rendimiento, las velocidades límite se basan en las velocidades periféricas admisibles en los labios del sello. Para las unidades equipadas con sellos laberínticos, el tamaño del rodamiento y la grasa imponen las velocidades límite.
Los valores orientativos para las velocidades límite se enumeran en las tablas de productos para unidades en la serie SYNT y la serie FYNT.
SKF logo