Temperatura de funcionamiento

La temperatura de funcionamiento admisible de las unidades de rodamientos de rodillos SKF ConCentra está limitada por el lubricante (tabla 1). Para las unidades sin relubricación, consulte Vida útil de la grasa para la variante sin relubricación.
El material del soporte no tiene ningún límite de temperatura adicional, excepto para aplicaciones a temperatura muy baja donde la resistencia al impacto puede ser un factor.
La pintura del soporte es resistente al calor hasta 80 °C (175 °F) de la temperatura del material o 100 °C (210 °F) de la temperatura ambiente.
SKF logo