Especificaciones del eje

Las unidades de rodamientos de rodillos SKF ConCentra se pueden utilizar con ejes de clase comercial que cumplen con la clase de tolerancia h9Ⓔ para precisión dimensional y una tolerancia a la cilindricidad IT5/2, de acuerdo con la norma ISO 1101:2014.
SKF logo