Lubricación

Las unidades de rodamientos de rodillos SKF ConCentra están diseñadas para soportar lubricación con grasa.

Llenado inicial de grasa

Las unidades de rodamientos de rodillos SKF ConCentra en las variantes de "general", "alta velocidad" y "ambiente extremo" se llenan con una grasa de litio a base de aceite mineral. El llenado inicial de grasa en la fábrica llena el rodamiento completamente, y del 30 al 50% del espacio libre en el soporte.
Las unidades de rodamientos sin relubricación se llenan con una grasa de litio a base de aceite semisintético. El llenado inicial de grasa en la fábrica llena el rodamiento completamente, y del 60 al 80% del espacio libre en el soporte.
Las especificaciones técnicas de ambas grasas se muestran en la tabla 1.
Para las variantes de "general", "alta velocidad" y "ambiente extremo", la grasa proporciona un rendimiento confiable cuando funciona entre 35 y 110 °C. Durante la puesta en marcha, se admiten temperaturas de hasta –20 °C. Durante períodos breves, se soportan temperaturas de hasta 110 °C.
Para la variante sin relubricación, la grasa proporciona un rendimiento confiable cuando funciona entre 35 y 130 °C. Durante la puesta en marcha, se admiten temperaturas de hasta -30 °C. Durante períodos breves, se soportan temperaturas de hasta más de 130 °C.
Para obtener más información sobre las temperaturas admisibles de las grasas para rodamientos, consulte el Rango de temperaturas - concepto del semáforo de SKF.
SKF logo