Información para los pedidos

Las unidades de rodamientos de rodillos SKF ConCentra vienen ensambladas, engrasadas y listas para montar. Las tapas laterales deben pedirse por separado.

Ejemplo de pedido

Se requieren dos unidades de rodamientos de rodillos SKF ConCentra con un soporte de pie para los diámetros de eje de 50 mm. Una unidad de rodamiento soportará el rodamiento en la posición libre al final del eje. La otra unidad de rodamiento soportará el rodamiento en la posición fija y un eje pasante. Las unidades de rodamientos deben ser libres de relubricación.

Se deben pedir los siguientes elementos:

  • 1 unidad de rodamiento SYNT 50 FW
  • 1 unidad de rodamiento SYNT 50 LW
  • 1 tapa lateral ECY 210
SKF logo