Soluciones de sellado

Las unidades de rodamientos de rodillos SKF Concentra de la serie SYNT están disponibles con diferentes soluciones de sellado.

Las unidades de rodamientos de la serie FYNT se producen de forma estándar con sellos de doble labio. Las tapas laterales también están disponibles, pero se deben pedir por separado.

La tabla 1 ofrece un resumen de las características y la compatibilidad de cada solución de sellado. El siguiente texto ofrece información detallada. Esta información debe utilizarse como orientación y no sustituye la realización de pruebas de los sellos en su aplicación.

Sellos de doble labio

Los sellos de doble labio (fig. 1) se fabrican con caucho de acrilonitrilo-butadieno (NBR) y están vulcanizados a una inserción de acero estampado. La inserción de acero permite que la superficie exterior del sello encaje fijamente en el agujero del soporte, y proporcione así un sello estático. El sello tiene un labio auxiliar para proteger de contaminantes sólidos.

Sellos laberínticos

Como los sellos laberínticos (fig. 2) no generan fricción, las unidades de rodamientos equipadas con estos sellos son capaces de una velocidad de funcionamiento relativamente alta. El laberinto se crea con tres aros de chapa de acero. Los aros se fijan al anillo de montaje/anillo de reserva. Ambos rotan con el eje para actuar como aros deflectores. El tercer aro se asegura en el agujero del soporte.

Sellos radiales del eje de alto rendimiento

Los sellos radiales del eje de alto rendimiento con un labio auxiliar (fig. 3) proporcionan una protección superior contra contaminantes. Estos sellos resistentes y sólidos tienen una inserción de acero que está revestida en caucho de acrilonitrilo-butadieno (acrylonitrile-butadiene rubber, NBR). El labio del sello primario puede mantener la capacidad de sellado, incluso si hubiese un desgaste excesivo. Un labio auxiliar para el polvo proporciona protección adicional contra contaminantes sólidos.

Tapas laterales

Las unidades de rodamientos montadas al final de un eje deben tener una tapa lateral (fig. 4). Estas están fabricadas de plástico y se pueden enganchar fácilmente al rebaje del agujero del soporte.
Encontrará detalles sobre la longitud admisible del extremo del eje en la tabla 2.
SKF logo