Características y beneficios

Las unidades de rodamientos de rodillos SKF ConCentra tienen las siguientes características y beneficios:

Listas para montar

Las unidades de rodamientos de rodillos SKF ConCentra vienen ensambladas, engrasadas y listas para montar; esto lo ayuda a ahorrar tiempo y a reducir el riesgo de contaminar o dañar el rodamiento al momento de la instalación.

Montaje simple

Las unidades de rodamientos se pueden usar con ejes de clase comercial y se colocan fácilmente en el eje al ajustar los prisioneros en el anillo de montaje. Para simplificar el montaje y realizar los alineamientos con más precisión, se marcan líneas en la base del soporte o la pestaña que indican el centro del asiento del rodamiento o el eje del agujero del soporte. Hoyuelos indican la posición para los pasadores (fig. 1 y fig. 2).

Fijación concéntrica

Rotar los prisioneros al valor recomendado logra que se fije el juego interno dentro del rodamiento y asegura el manguito contra el eje. El agarre de 360° casi perfecto en el eje prácticamente elimina los daños al eje y la posibilidad de corrosión de contacto.

Fácil sustitución

Con las unidades de rodamientos de rodillos SKF ConCentra, el costo logístico se reduce ya que se debe pedir, almacenar y montar solo una pieza.

Soporte rígido

La base del soporte está reforzada con nervios, y la zona alrededor de los orificios para los tornillos de fijación está reforzada para minimizar el riesgo de agrietamiento causado por ajustar demasiado los tornillos de fijación (fig. 3).

Optimizados para la resistencia

Los rodamientos de rodillos a rótula SKF Explorer mejorados montados en unidades de rodamientos de rodillos SKF ConCentra proporcionan una capacidad de carga muy elevada. El perfil especial de los rodillos previene tensiones en los bordes y los rodillos, junto con el anillo guía libre, mantienen en un nivel mínimo la fricción y la generación de calor.
SKF logo