Rodamientos de apoyo de rodillos cilíndricos

Los rodamientos de apoyo de SKF basados en rodamientos de rodillos cilíndricos cuentan con dos o tres hileras de rodillos, y están disponibles como rodamientos llenos de elementos rodantes (sin jaula) o como rodamientos con jaula, con o sin pestañas integrales o aros con pestaña. Al no tener pestañas, su forma geométrica es particularmente sencilla, y su capacidad de carga radial es muy alta.
Los rodamientos de apoyo de rodillos cilíndricos sin pestañas o sin aros con pestaña no pueden absorber cargas axiales. Por lo tanto, es necesario colocar arandelas axiales de bronce o plástico entre las caras laterales del aro exterior y los asientos de apoyo (fig. 1).
Los rodamientos de apoyo con pestañas (o aros con pestaña) no necesitan arandelas axiales, ya que su diseño les permite absorber fuerzas radiales y axiales que actúen simultáneamente.
Los rodamientos de apoyo de rodillos cilíndricos son los rodamientos de apoyo más populares. En consecuencia, SKF fabrica muchos diseños distintos, los cuales aparecen citados más abajo.
Rodamientos de apoyo sin guiado axial, sin obturaciones

Diseño BCZ.1

Rodamiento de apoyo de dos hileras de rodillos cilíndricos con una pestaña integral en los aros interior y exterior, conjunto de rodillos guiado por la jaula (fig. 2).

Diseño BCZ.2

Rodamiento de apoyo de dos hileras de rodillos cilíndricos con una pestaña integral en los aros interior y exterior, conjunto de rodillos guiado por la jaula y ranura anular para la lubricación en el agujero del aro interior (fig. 3).

Diseño BCZ.3

Rodamiento de apoyo de tres hileras de rodillos cilíndricos completamente lleno de rodillos, sin pestañas en el aro exterior y con dos aros con pestaña libres en el aro interior (fig. 4).

Diseño BCZ.4

Rodamiento de apoyo de tres hileras de rodillos cilíndricos completamente lleno de rodillos, sin pestañas en el aro exterior y con dos aros con pestaña libres en el aro interior y dos ranuras anulares para la lubricación en el agujero del aro interior (fig. 5).

Diseño BCZ.5

Rodamiento de apoyo de tres hileras de rodillos cilíndricos con jaula, sin pestañas en el aro exterior, con dos aros con pestaña libres en el aro interior y con conjunto de rodillos guiado por la jaula (fig. 6).

Diseño BCZ.6

Rodamiento de apoyo de tres hileras de rodillos cilíndricos con jaula, sin pestañas en el aro exterior, con dos aros con pestaña libres en el aro interior, conjunto de rodillos guiado por la jaula y dos ranuras anulares para la lubricación en el agujero del aro interior (fig. 7).

Diseño BCZ.7

Rodamiento de apoyo de tres hileras de rodillos cilíndricos con jaula, sin pestañas en el aro exterior, con dos aros con pestaña libres en el aro interior, conjunto de rodillos guiado por el aro interior y dos ranuras anulares para la lubricación en el agujero del aro interior (fig. 8).

Diseño BCZ.8

Rodamiento de apoyo de tres hileras de rodillos cilíndricos con jaula, con dos pestañas integrales en el aro exterior, conjunto de rodillos guiado por la jaula y dos ranuras anulares para la lubricación en el agujero del aro interior (fig. 9).
Rodamientos de apoyo con guiado axial sin obturaciones

Diseño BCZ.9

Rodamiento de apoyo de dos hileras de rodillos cilíndricos con jaula, con tres pestañas integrales en el aro exterior y dos pestañas libres en el aro interior, conjunto de rodillos guiado por la jaula y una ranura anular para la lubricación en el agujero del aro interior (fig. 10).

Diseño BCZ.10

Rodamiento de apoyo de tres hileras de rodillos cilíndricos completamente lleno de rodillos, con dos pestañas integrales en el aro exterior, con dos aros con pestaña libres y dos anillos guía libres en el aro interior (fig. 11).

Diseño BCZ.11

Rodamiento de apoyo de tres hileras de rodillos cilíndricos con jaula, con dos pestañas integrales en el aro exterior, dos aros con pestaña libres y dos anillos guía libres en el aro interior, conjunto de rodillos guiado por la jaula (fig. 12).

Diseño BCZ.12

Rodamiento de apoyo de tres hileras de rodillos cilíndricos completamente lleno de rodillos, con cuatro pestañas integrales en el aro exterior y aros con pestaña libres en el aro interior (fig. 13).

Diseño BCZ.13

Rodamiento de apoyo de tres hileras de rodillos cilíndricos con jaula, con cuatro pestañas integrales en el aro exterior, aros con pestaña libres en el aro interior y conjunto de rodillos guiado por la jaula (fig. 14).
Rodamientos de apoyo obturados con guiado axial

Diseño BCZ.14

Rodamiento de apoyo de dos hileras de rodillos cilíndricos completamente lleno de rodillos, con tres pestañas integrales en el aro exterior, dos aros con pestaña libres en el aro interior, obturaciones radiales del eje y sin orificios para la lubricación (fig. 15).

Diseño BCZ.15

Rodamiento de apoyo de dos hileras de rodillos cilíndricos con jaula, con tres pestañas integrales en el aro exterior, una pestaña integral y un aro con pestaña libre en el aro interior, con conjunto de rodillos guiado por la jaula y obturaciones radiales del eje (fig. 16).

Diseño BCZ.16

Rodamiento de apoyo de dos hileras de rodillos cilíndricos con jaula, con tres pestañas integrales en el aro exterior, dos aros con pestaña libres en el aro interior, con conjunto de rodillos guiado por la jaula y obturaciones "Fey-ring" (fig. 17).

Diseño BCZ.17

Rodamiento de apoyo de dos hileras de rodillos cilíndricos con jaula, con tres pestañas integrales en el aro exterior y dos pestañas libres en el aro interior, conjunto de rodillos guiado por la jaula y una ranura anular para la lubricación en el agujero del aro interior (fig. 18).

Diseño BCZ.18

Rodamiento de apoyo de tres hileras de rodillos cilíndricos con jaula, con dos pestañas integrales en el aro exterior, dos aros con pestaña libres en el aro interior que forman una obturación de intersticio con el camino de rodadura del aro exterior, y con conjunto de rodillos guiado por la jaula (fig. 19).

Diseño BCZ.19

Rodamiento de apoyo de tres hileras de rodillos cilíndricos completamente lleno de rodillos, con dos pestañas insertadas en el aro exterior, que forman una obturación de intersticio con las pestañas del aro interior (fig. 20).

Diseño BCZ.20

Rodamiento de apoyo de tres hileras de rodillos cilíndricos con jaula, con cuatro pestañas integrales en el aro exterior, una pestaña integral y un aro con pestaña libre en el aro interior, y con conjunto de rodillos guiado por la jaula (fig. 21).
SKF logo