Instrucciones de montaje

Es normal utilizar rodamientos de apoyo con la misma altura de sección transversal en cualquier eje de apoyo. Después de retirar los mecanismos de fijación utilizados durante el transporte, los rodamientos de apoyo se deben posicionar sobre el eje de manera alternativa con los asientos, utilizando equipos para montaje adecuados. Al realizar el montaje de los rodamientos de apoyo, se debe tener cuidado de que, por ejemplo, el aro interior de los rodamientos de apoyo de rodillos cilíndricos no sobresalga del conjunto de rodillos, ya que esto haría que los rodillos de los rodamientos llenos de elementos rodantes sin jaula se saliesen de los mismos.
Para evitar que la variación del grosor de la pared de los aros interiores perjudique en la calidad del material laminado, todos los aros interiores colocados sobre un eje de apoyo deben posicionarse de modo que todas las flechas que indican la posición del máximo grosor de la pared apunten en la misma dirección.
SKF logo