Rodamientos de apoyo de agujas

Los dos rodamientos de apoyo más pequeños de la gama SKF están basados en rodamientos de agujas (fig. 1). Se trata de rodamientos de apoyo de una hilera de agujas llenos de elementos rodantes, sin jaula, con aro exterior sin pestaña y dos pestañas integrales en el aro interior.
SKF logo