Datos de los rodamientos

Rodamientos rígidos de bolas

Estándares de las dimensiones

Dimensiones principales: ISO 15

Series 10, 02, 03

Tolerancias

Para obtener más información → Tolerancias

Normal

Valores: ISO 492 (tabla 1)


Debido al tratamiento especial de la superficie de los rodamientos, puede haber algunas pequeñas desviaciones de las tolerancias estándares. Estas desviaciones no afectan el montaje ni el funcionamiento del rodamiento.

Juego radial interno

Múltiplos de C5


Los valores (tabla 2) corresponden a los rodamientos antes de montar y sin carga.

Desalineación admisible

≈ 20 a 30 minutos de arco


Soportan la desalineación solo cuando los rodamientos giran lentamente.

La desalineación incrementa el ruido del rodamiento y reduce su vida útil, y cuando supera los valores orientativos, estos efectos se vuelven especialmente evidentes.

Estabilización

120 °C (250 °F)


Los aros, los elementos rodantes y las jaulas de los rodamientos SKF para altas temperaturas se someten al mismo proceso de estabilización térmica que el rodamiento estándar correspondiente. Como resultado, se debe esperar una determinada cantidad de cambios dimensionales en las temperaturas de funcionamiento más altas. Los juegos mayores soportan diferencias de temperatura y cambios estructurales del material.

Rodamientos de inserción y unidades de rodamientos de bolas
 Rodamientos de inserción (rodamientos Y)Unidades de rodamientos de bolas

Estándares de las dimensiones

Dimensiones principales: ISO 9628

Dimensiones principales: ISO 3328

Tolerancias

Para obtener más información → Tolerancias

Normales, con excepción del diámetro del agujero y el diámetro exterior (tabla 3)

Valores: ISO 492 (tabla 1)


Debido al tratamiento especial de la superficie de los rodamientos, puede haber algunas pequeñas desviaciones de las tolerancias estándares. Estas desviaciones no afectan el montaje ni el funcionamiento del rodamiento.

El agujero del soporte tiene un mayor diámetro esférico que resulta adecuado para las aplicaciones a altas temperaturas.


Debido al tratamiento especial de la superficie de los rodamientos y los soportes de las unidades de rodamientos de bolas, puede haber algunas pequeñas desviaciones de las tolerancias estándares. Estas desviaciones no afectan el montaje ni el funcionamiento del rodamiento.

Juego interno

Múltiplos de C5


Los valores (tabla 2) corresponden a los rodamientos antes de montar y sin carga.

Desalineación admisible

≈ 20 a 30 minutos de arco

≈ 20 a 30 minutos de arco

Desalineación estática inicial ≤ 5°

Soportan la desalineación solo cuando los rodamientos giran lentamente.

La desalineación incrementa el ruido del rodamiento y reduce su vida útil, y cuando supera los valores orientativos, estos efectos se vuelven especialmente evidentes.

Estabilización

150 °C (300 °F)


Los aros, los elementos rodantes y las jaulas de los rodamientos de inserción y las unidades de rodamientos de bolas SKF para altas temperaturas se someten al mismo proceso de estabilización térmica que el rodamiento de inserción y las unidades de rodamientos de bolas estándares correspondientes. Como resultado, se debe esperar una determinada cantidad de cambios dimensionales en las temperaturas de funcionamiento más altas. Los juegos mayores soportan diferencias de temperatura y cambios estructurales del material.

SKF logo