Datos de los rodamientos

Estándares
de las dimensiones

Boundary dimensions: ISO 15:2011

Series 10, 02, 03

Tolerancias

Para obtener
más información
(→ Tolerancias)
Valores
normales: ISO 492:2014 (tabla 1)


Debido al tratamiento especial de la superficie de los rodamientos, puede haber algunas pequeñas desviaciones de las tolerancias estándares. Estas desviaciones no afectan el montaje ni el funcionamiento del rodamiento.
Juego radial
interno

Múltiplos de C5.

Los valores (tabla 2) corresponden a los rodamientos antes de montar y sin carga.
Desalineación
≈ 20 a 30 minutos de arco
Los valores mencionados anteriormente solo se aplican cuando los rodamientos giran lentamente. La desalineación angular admisible entre los aros interior y exterior depende del tamaño y del diseño interno del rodamiento, del juego radial interno durante el funcionamiento, y de las fuerzas y momentos que actúan sobre el rodamiento. Como resultado, los valores que se indican a continuación son solo aproximados. Cualquier desalineación incrementa el ruido del rodamiento y reduce su vida útil.
Estabilización
120 °C (250 °F)
Los aros, los elementos rodantes y las jaulas de los rodamientos SKF para altas temperaturas se someten al mismo proceso de estabilización térmica que el rodamiento estándar correspondiente. Como resultado, se debe esperar una cierta cantidad de cambios dimensionales en las temperaturas de funcionamiento más altas. Para obtener más información, comuníquese con el Departamento de Ingeniería de Aplicaciones de SKF.
SKF logo