Diseños y versiones

La gama de rodamientos rígidos de bolas para aplicaciones a altas temperaturas SKF ofrece soluciones para diversas combinaciones de velocidad y temperatura de funcionamiento. Todas las versiones están lubricadas para toda la vida útil del rodamiento, con excepción de los rodamientos abiertos VA201, que requieren relubricación.

La tabla 1 detalla el tipo de lubricación, la máxima temperatura de funcionamiento, la velocidad límite, los requisitos de mantenimiento y todas las demás características principales de las versiones dentro de la gama.

Soluciones de sellado

Los rodamientos rígidos de bolas para altas temperaturas se pueden proteger de la contaminación con placas de protección integradas, placas de protección externas o una combinación de ambas.
Para los rodamientos para altas temperaturas, la recomendación principal es utilizar placas de protección metálicas cuando se necesita un accesorio de tapado de baja complejidad. Las placas de protección impiden el ingreso de contaminantes sólidos dentro del rodamiento. Son no rozantes, casi no generan fricción y no se desgastan. Debido al material y al diseño, son particularmente adecuadas para las altas temperaturas.
Los rodamientos rígidos de bolas para altas temperaturas con sufijo de designación 2Z poseen placas de protección integradas, pero la versión VA201 también está disponible como rodamiento abierto (fig. 1). Las placas de protección de un rodamiento 2Z/VA201 permiten que el rodamiento se llene con el doble de cantidad de lubricante de polialquilenglicol/grafito de la que se utiliza en un rodamiento abierto VA201.
En muchos casos, las placas de protección integradas son suficiente para evitar que los contaminantes ingresen al rodamiento. Sin embargo, en algunos casos, las placas de protección integradas no son suficiente y se debe considerar la opción de utilizar placas de protección externas adicionales: pueden ser aros Nilos (fig. 2), arandelas de sellado SKF (fig. 3) o sellos hechos a medida.

Para obtener más información sobre las soluciones de sellado, consulte las secciones Soluciones de sellado y Sellos.

NOTA

Debido al gran tamaño del juego radial de los rodamientos rígidos de bolas para altas temperaturas, se debe prestar especial atención al diseño de la disposición del sellado.

Sellos hechos a medida

En los casos en que no se aplica ninguna de las opciones de sellado descritas anteriormente, SKF puede proporcionar sellos hechos a medida para temperaturas de funcionamiento de hasta 250 °C (480 °F). Generalmente, estos sellos están fabricados en termoplásticos PTFE (politetrafluoroetileno).

ADVERTENCIA

¡Los recubrimientos de PTFE expuestos a llamas directas o temperaturas superiores a 300 °C (570 °F) representan un peligro para la salud y el medioambiente! Son peligrosos incluso después de haberse enfriado.

Lea y respete las medidas de seguridad que figuran en Materiales de los sellos.

Para seguir mejorando los sistemas de sellado que incorporan sellos hechos a medida, es preferible utilizar un manguito de desgaste como el manguito SKF Speedi-Sleeve. Esto mejora la condición de la superficie de contacto del sello sin necesidad de remecanizarlo. Comuníquese con SKF para obtener más información.
SKF logo