Rodamientos rígidos de bolas para aplicaciones a altas temperaturas

Rodamiento rígido de bolas para aplicaciones a altas temperaturas

El diseño de los rodamientos rígidos de bolas SKF para aplicaciones a altas temperaturas se parece al de los rodamientos rígidos estándares de una hilera de bolas del mismo tamaño. No tienen escotes de llenado y soportan cargas axiales además de cargas radiales (→ Cargas y selección del tamaño del rodamiento).

La superficie completa del rodamiento y las placas de protección están recubiertas de fosfato al manganeso para mejorar la adhesión del lubricante al metal y mejorar las propiedades de rodaje del rodamiento. 

El juego radial interno es un múltiplo de C5 para evitar que los rodamientos se agarroten, aun cuando se enfrían rápidamente.

Beneficios y características de los rodamientos

Entre los beneficios y características de los rodamientos rígidos de bolas para altas temperaturas (fig. 1), se incluyen los siguientes:
  1. No necesitan relubricación
    Todas las versiones, excepto los rodamientos abiertos VA201 (sin placas de protección), están lubricados para toda la vida útil del rodamiento con lubricantes a base de grafito para altas temperaturas. Los rodamientos abiertos VA201 necesitan relubricación.
  2. Su reemplazo es simple
    Las dimensiones principales son las mismas que las de los rodamientos estándares
  3. Temperatura de funcionamiento de hasta 350 °C (660 °F)
    El juego radial interno y el lubricante se ven optimizados por el funcionamiento a altas temperaturas
  4. Protección contra los contaminantes sólidos
    Las placas de protección (sufijo de designación 2Z) protegen el rodamiento.
  5. Rodaje mejorado
    La superficie completa del rodamiento está recubierta de fosfato al manganeso.

Diseños y versiones

La gama de rodamientos rígidos de bolas para aplicaciones a altas temperaturas SKF (fig. 2) ofrece soluciones para diversas combinaciones de velocidad y temperatura de funcionamiento.

La tabla 1 detalla el tipo de lubricación, la máxima temperatura de funcionamiento, la velocidad límite, los requisitos de mantenimiento y todas las demás características principales de las versiones dentro de la gama.

Soluciones de sellado

Los rodamientos rígidos de bolas para altas temperaturas se pueden proteger de la contaminación con placas de protección integradas, placas de protección externas o una combinación de ambas.

Para los rodamientos para altas temperaturas, la recomendación principal es utilizar placas de protección metálicas en los casos en que se necesita un dispositivo de tapado de baja complejidad. Las placas de protección:

  • impiden el ingreso de contaminantes sólidos dentro del rodamiento
  • son no rozantes
  • no generan fricción
  • no se desgastan
  • son particularmente adecuadas para altas temperaturas gracias a su material y su diseño
Placas de protección integradas
Los rodamientos rígidos de bolas para altas temperaturas con sufijo de designación 2Z poseen placas de protección integradas (fig. 3), pero la versión VA201 también está disponible como rodamiento abierto (fig. 4).
Placas de protección externas
En algunos casos, las placas de protección integradas no son suficientes y se debe considerar la opción de utilizar placas de protección externas adicionales, como las siguientes:
  • Aros Nilos (fig. 5)
  • Arandelas selladoras SKF (fig. 6)
  • Sellos hechos a medida
Para obtener más información sobre las soluciones de sellado, consulte las secciones Soluciones de sellado y Sellos.

NOTA

Debido al gran tamaño del juego radial de los rodamientos rígidos de bolas para altas temperaturas, se debe prestar especial atención al diseño de la disposición del sellado.
Sellos hechos a medida
En los casos en que no se aplica ninguna de las opciones de sellado descritas anteriormente, SKF puede proporcionar sellos hechos a medida para temperaturas de funcionamiento de hasta 250 °C (480 °F). Generalmente, estos sellos están fabricados en termoplásticos PTFE (politetrafluoroetileno).

ADVERTENCIA

¡Los sellos de PTFE expuestos a llamas directas o temperaturas superiores a 300 °C (570 °F) constituyen un riesgo para la salud y el medioambiente! Son peligrosos incluso después de haberse enfriado.

Lea y respete las medidas de seguridad que figuran en Materiales de los sellos.

Para seguir mejorando los sistemas de sellado que incorporan sellos hechos a medida, es preferible utilizar un manguito de desgaste como el manguito SKF Speedi-Sleeve. Esto mejora la condición de la superficie de contacto del sello sin necesidad de remecanizarlo. Para obtener más información, comuníquese con SKF.
SKF logo