Sistema de designación

Los sufijos de la designación correspondientes a los rodamientos Y y las unidades de rodamientos Y SKF para aplicaciones a altas temperaturas se explican a continuación. Para obtener más información sobre las designaciones, consulte la sección Rodamientos Y.
VA201
Rodamiento para aplicaciones a altas temperaturas, con una jaula estampada de acero, aros recubiertos de fosfato al manganeso y elementos rodantes, juego radial de múltiplos de C5, lubricado con una mezcla de polialquilenglicol y grafito
VA228
Rodamiento para aplicaciones a altas temperaturas, con una jaula de corona hecha de grafito, aros recubiertos de fosfato al manganeso, y elementos rodantes y juego radial de múltiplos de C5
-2F
Placa de protección y deflector en ambos lados
TF
Unidad de pestaña con pestaña ovalada, sin espacio de relubricación
W
Rodamiento sin orificio(s) de lubricación

La tabla 1 brinda detalles de las características de cada versión.

SKF logo