Diseños y versiones

La gama de rodamientos Y y unidades de rodamientos Y SKF para aplicaciones a altas temperaturas ofrece soluciones para varias combinaciones de velocidad y temperatura de funcionamiento. Todas las versiones están lubricadas para toda la vida útil del rodamiento.

La tabla 1 detalla el tipo de lubricación, la temperatura máxima de funcionamiento, la velocidad límite, los requisitos de mantenimiento y todas las demás características principales de las versiones dentro de la gama.

Soluciones de sellado

Para los rodamientos para altas temperaturas, se recomienda utilizar placas de protección metálicas cuando se necesita un accesorio de tapado de baja complejidad. Las placas de protección impiden el ingreso de contaminantes sólidos dentro del rodamiento. Son no rozantes, casi no generan fricción y no se desgastan. Debido al material y al diseño, son particularmente adecuadas para las altas temperaturas.

El accesorio de tapado en los rodamientos Y para altas temperaturas (sufijo 2F en la designación) posee una placa de protección y un deflector que crean un sello laberíntico de tipo intersticio (fig. 1).

SKF logo