Rodamientos Y y unidades de rodamientos Y para aplicaciones a altas temperaturas

Con excepción de la jaula y los sellos, los rodamientos Y SKF (rodamientos de inserción) para altas temperaturas tienen un diseño que se parece al de los rodamientos Y estándares con prisioneros de la serie YAR 2-2F. Los rodamientos tienen una placa de protección y un deflector a ambos lados para evitar que ingresen contaminantes sólidos al rodamiento. El juego radial interno es un múltiplo de C5 para evitar que los rodamientos se agarroten, aun cuando se enfrían rápidamente.
La superficie total del rodamiento, y las placas de protección y deflectores están recubiertos de fosfato al manganeso para mejorar la adhesión del lubricante al metal y así mejorar también las propiedades de rodaje del rodamiento.
Entre los beneficios y las características de los rodamientos Y y las unidades de rodamientos Y para altas temperaturas (fig. 1) se incluyen los siguientes:
  1. No requieren relubricación: los rodamientos están lubricados con lubricantes de grafito para altas temperaturas y, como tales, están lubricados para toda la vida útil del rodamiento.
  2. Fáciles de reemplazar: las dimensiones principales son las mismas que las de los rodamientos y unidades estándares.
  3. Temperatura de funcionamiento de hasta 350 °C (660 °F): el juego radial interno y el lubricante están optimizados para funcionar a altas temperaturas.
  4. Montaje y desmontaje simple: los prisioneros en el aro interior facilitan el proceso de montaje/desmontaje.
  5. Protección contra la contaminación: las placas de protección y los deflectores (sufijo 2F en la designación) protegen el rodamiento.
  6. Rodamiento mejorado: la superficie completa del rodamiento está recubierta de fosfato al manganeso.
  7. Descascarado sin color: el soporte está recubierto con un recubrimiento resistente a las altas temperaturas.
SKF logo