Relubricación y rodaje

Relubricación

Todos los rodamientos SKF para altas temperaturas están lubricados para toda la vida útil del rodamiento, con excepción de los rodamientos rígidos de bolas abiertos VA201, que necesitan relubricación.
La recomendación general para un rodamiento abierto VA201 es controlar la calidad de la pasta lubricante en el rodamiento cada seis meses. Si ya no hay una película de lubricante seco en los caminos de rodadura, señalizada con una pista metálica brillosa, quite los residuos del lubricante anterior con un solvente y, una vez seco, rellene el rodamiento con pasta lubricante.

Rodaje

Los rodamientos VA201 que funcionan a temperaturas inferiores a 200 °C (390 °F) y a velocidades menores del 25% de la velocidad límite (→ tablas de productos) requieren rodaje. Los rodamientos rígidos de bolas abiertos VA201 que funcionan en estas condiciones también requieren rodaje después de la relubricación.
El rodaje requiere que el rodamiento funcione a una temperatura de, al menos, 200 °C (390 °F) durante, como mínimo, 48 horas.
SKF logo