Datos de los rodamientos


Rodamientos rígidos de bolasRodamientos de rodillos cilíndricos
Estándares de las dimensionesDimensiones principales: ISO 15

Tolerancias

Para obtener más información → Tolerancias

Normal

Normal

Tolerancia geométrica P6

Valores: ISO 492 (tabla 1, tabla 2)

Juego interno

Para obtener más información → Juego interno

C3

Compruebe la disponibilidad de otras clases de juego

Valores: ISO 5753-1 (tabla 3)Valores: ISO 5753-1 (tabla 4)
Los valores corresponden a los rodamientos antes de montar y sin carga.
Desalineación admisibleIdéntica a los rodamientos estándares
→ Datos de los rodamientos→ Datos de los rodamientos

Desplazamiento axial admisible

smáx. → tabla de productos

Los rodamientos híbridos de diseño NU pueden soportar el desplazamiento axial (fig. 1). En estos rodamientos, tiene lugar el desplazamiento del eje con respecto al soporte del rodamiento. Es por ello que prácticamente no aumenta la fricción.

Propiedades eléctricas

  • Protección frente a corrientes CA y CC
  • Elevada impedancia, incluso en el caso de frecuencias muy altas, lo que ofrece buena protección contra los picos de voltaje y la corriente de alta frecuencia
  • Nivel de voltaje antes de la formación del primer arco eléctrico que se produce a través del contacto entre el sello y el rodamiento en el caso de los rodamientos rígidos de bolas híbridos pequeños (con sello rozante de NBR): > 2,5 kV CC
SKF logo