Rodamientos híbridos de una hilera de rodillos cilíndricos

ImprimirExportar en formato PDF
  • Filtro de la tabla de productos
    Diámetro del agujero:
    Exacto :
     ≤ d ≤ 
    d =
    Diámetro exterior:
    Exacto :
     ≤ D ≤ 
    D =
    Ancho:
    Exacto :
     ≤ B ≤ 
    B =
    ► product_table_popular_item[89]
Dimensiones principalesCapacidad de carga básicaCarga límite de fatigaVelocidades nominales Designación
   dinámicaestática Velocidad de referenciaVelocidad límite  
dDBCC0Pu    
mmkNkNr/min  
          
75
130
25
130
156
20.4
6000
7500
 
NU 215 ECM/HC5C3
85
150
28
165
200
25
4500
5300
NU 217 ECM/HC5C3

SKF logo