Cargas


Rodamientos rígidos de bolasRodamientos de rodillos cilíndricos

Carga mínima

Para obtener más información → Carga mínima requerida

Precarga axial

Para obtener más información → Selección de la precarga

Para un funcionamiento con un bajo nivel de ruido y a una velocidad alta, suele aplicarse en la disposición de rodamientos una precarga axial que consta de dos rodamientos rígidos de bolas híbridos. La precarga axial puede aplicarse con arandelas de muelle, tal como se indica en la sección Precarga mediante muelles.

Capacidad de carga axial

Carga axial pura → Fa ≤ 0,5 C0

Rodamientos pequeños1) y rodamientos de series livianas2) → F≤ 0,25 C0


Una carga axial excesiva puede reducir considerablemente la vida útil del rodamiento.

Carga dinámica equivalente del rodamiento

Para obtener más información → Carga dinámica equivalente del rodamiento, P

Fa/Fr ≤ e → P = Fr

Fa/Fr > e → P = X Fr + Y Fa

P = Fr

Carga estática equivalente del rodamiento

Para obtener más información → Carga estática equivalente

P0 = 0,6 Fr + 0,5 Fa

P0 < Fr → P0 = Fr

P0 = Fr


1) d ≤ 12 mm
2) Series de diámetros 8, 9, 0 y 1

Símbolos

C0capacidad de carga estática básica para los rodamientos rígidos de bolas [kN] (→ tabla de productos)
dmdiámetro medio del rodamiento [mm]
= 0,5 (d + D)
evalor límite para rodamientos rígidos de bolas según la relación f0 Fa/C0 (tabla 1)
f0factor de cálculo para rodamientos rígidos de bolas (→ tabla de productos)
Facarga axial [kN]
Frcarga radial [kN]
Frmcarga radial mínima [kN]
krfactor de carga mínima → tablas de productos:
nvelocidad de giro [r. p. m.]
nrvelocidad de referencia para rodamientos de rodillos cilíndricos [r. p. m.] (→ tabla de productos)
Pcarga dinámica equivalente del rodamiento [kN]
P0carga estática equivalente del rodamiento [kN]
Xfactor de carga radial para rodamientos rígidos de bolas (tabla 1)
Yfactor de carga axial para rodamientos rígidos de bolas según la relación f0 Fa/C0 (tabla 1)
νviscosidad de funcionamiento real del lubricante [mm2/s]
SKF logo