Velocidad admisible

La velocidad admisible es el valor más bajo de:
SKF recomienda la lubricación con aceite para rodamientos con jaula centrada respecto del aro (sufijo de designación ML). Cuando estos rodamientos se encuentren lubricados con grasa (→ Ajustes de los intervalos de relubricación debido a las condiciones de funcionamiento y los tipos de rodamientos, Rodamientos de rodillos cilíndricos), el valor n dm se encuentra limitado a ≤ 250 000 mm/min.
donde
dmdiámetro medio del rodamiento [mm]
= 0,5 (d + D)
nvelocidad de giro [r. p. m.]
Son posibles velocidades más altas con diseños de rodamiento modificados o con mayor disipación de calor de la aplicación. Para obtener más información, comuníquese con el Departamento de Ingeniería de Aplicaciones de SKF.
SKF logo