Productos de ingeniería

Las dimensiones de estos rodamientos son las estandarizadas, pero incorporan características especiales para su uso en aplicaciones específicas. Estos rodamientos, adecuadamente aplicados, hacen que el uso de los costosos rodamientos a medida sea innecesario y, además, pueden reducir en gran medida los tiempos de entrega, ya que generalmente suele haber existencias disponibles.

Para buscar productos por designación o dimensiones, utilice la sección de búsqueda de productos (a la derecha).

Entre los tipos de productos de ingeniería, se encuentran los siguientes:

Rodamientos rígidos de bolas híbridos con bolas cerámicas y aros de acero para rodamientos

Estos rodamientos tienen unas buenas propiedades de funcionamiento en situaciones de emergencia, y pueden soportar condiciones extremas y altas velocidades. Su resistencia inherente al paso de corrientes eléctricas los hace ideales para motores eléctricos y herramientas con alimentación eléctrica.

Rodamientos INSOCOAT®

Estos rodamientos cuentan con un recubrimiento aislante de óxido de aluminio en las superficies externas del aro interior o exterior. Pueden utilizarse en aplicaciones eléctricas difíciles sin exigencias de diseño adicionales, y también pueden servir como reemplazos exactos de rodamientos convencionales en aplicaciones ya existentes.

Rodamientos para temperaturas extremas

Rodamientos con lubricante con base de grafito eficaz a temperaturas de hasta +350 °C, lo que los convierte en productos adecuados para carrillos de secadero, hornos de rodillos y panaderías.

Rodamientos NoWear®

La superficie de estos rodamientos está tratada para poder soportar condiciones de funcionamiento adversas, como por ejemplo, las cargas cero o muy ligeras, o condiciones de lubricación extremas.

Rodamientos y unidades de rodamiento con Solid Oil

Para aplicaciones en las que los métodos de lubricación convencionales con grasa o con aceite no sean adecuados o prácticos.

Rodamientos de bolas de material polimérico

Estos rodamientos son resistentes a la corrosión y a muchos productos químicos. Son ligeros y tienen un funcionamiento silencioso. Los rodamientos de bolas de material polimérico no requieren lubricante.

Vista general de los productos de ingeniería

SKF logo