Sistema de designación

Las designaciones de las unidades de rodillos de ajuste constan de una designación básica y sufijos posibles.
Designación básica
Identificación del número de plano

BC2B

Basado en rodamientos de dos hileras completamente llenos de rodillos cilíndricos
La identificación del número de plano está después del BC2B.
BCZ-Basado en rodamientos de dos o cuatro hileras completamente llenos de rodillos cilíndricos
La identificación del número de plano está después del BCZ-.
BNTBBasado en rodamientos de cuatro hileras completamente llenos de rodillos cilíndricos
La identificación del número de plano está después del BNTB.

Sufijos
A, B, CDiseño interno diferente o modificado
HB1Aros interior y exterior endurecidos con bainita
HB2Aro exterior endurecido con bainita
SKF logo