Unidades de rodillos de ajuste

Unidad de rodillos de ajuste

Las unidades de rodillos de ajuste SKF se basan en rodamientos de dos hileras (fig. 1) o cuatro hileras completamente llenos de rodillos cilíndricos (fig. 2).

Se han desarrollado para hornos continuos de plantas de sinterizado y peletización. Estas unidades listas para su montaje también son apropiadas aplicaciones con cargas muy elevadas en las que cambia la dirección del giro con frecuencia, o en las que las velocidades de giro son bajas.

Características de las unidades de rodillos

  • Gran capacidad de carga
    El aro exterior con paredes gruesas les permite soportar elevadas cargas radiales, al tiempo que reduce la distorsión y las tensiones de flexión. Gracias a las pestañas de sus aros interiores, las unidades de rodillos de ajuste pueden soportar también cargas axiales elevadas.
    La cantidad máxima de rodillos en los rodamientos de dos y cuatro hileras de rodillos cilíndricos sin una jaula incorporada contribuyen a la elevada capacidad de carga.
  • Baja fricción
    El acabado superficial de las superficies de contacto de los rodillos y caminos de rodadura, así como la geometría interna optimizada de estas unidades de rodillos, mantiene la fricción en niveles muy bajos en el arranque y durante el funcionamiento.
  • Larga vida útil
    El perfil logarítmico de los rodillos reduce las tensiones en los bordes en el contacto entre el rodillo y el camino de rodadura (fig. 3).
SKF logo