Capacidad de carga

Dynamic loads

As indexing roller units are not supported in a housing, the outer rings deform, leading to an altered load distribution and bending stresses in the outer ring. 

The basic load ratings listed in the product table take into account the altered load distribution, while the maximum radial loads Fr max (→ product table) are based on the bending stresses.

Static loads

Permissible static load is the lower value of F0r max and C0 (→ product table).

Carga dinámica equivalente del rodamiento
Para obtener más información → Carga dinámica equivalente del rodamiento
P = Fr
Carga estática equivalente del rodamiento
Para obtener más información → Carga estática equivalente del rodamiento
P0 = Fr

Símbolos

C0capacidad de carga estática básica [kN] (→ tabla de productos)
Frcarga radial [kN]
Fr máxcarga radial dinámica máxima admisible [kN] (→ tabla de productos)
F0r máx
carga radial estática máxima admisible [kN] (→ tabla de productos)
Pcarga dinámica equivalente del rodamiento [kN]
P0carga estática equivalente del rodamiento [kN]
SKF logo