Datos de los rodamientos


Rodamientos rígidos de bolasRodamientos de rodillos cilíndricos
Estándares de las dimensionesDimensiones principales: ISO 15

Tolerancias

Para obtener más información → Tolerancias

Normal

Tolerancias más ajustadas (hasta P5) a pedido para algunos rodamientos

Normal

Valores: ISO 492 (tabla 1, tabla 2, tabla 3)

La capa de óxido de aluminio sobre las superficies externas del aro interior o del aro exterior no afecta la precisión.

Juego interno

Para obtener más información
→ Juego interno

C3

C3

Compruebe la disponibilidad de otras clases de juego

Valores: ISO 5753-1 (tabla 4)Valores: ISO 5753-1 (tabla 5)
Los valores corresponden a los rodamientos antes de montar y sin carga.
Desalineación admisibleIdéntica a los rodamientos estándares
→ Datos de los rodamientos→ Datos de los rodamientos

Desplazamiento axial admisible

smáx. → tabla de productos

Los rodamientos INSOCOAT de diseño NU pueden soportar el desplazamiento axial (fig. 1). En estos rodamientos, tiene lugar el desplazamiento del eje con respecto al soporte del rodamiento. Es por ello que prácticamente no aumenta la fricción.

Propiedades eléctricas

Tabla 6
SKF logo