Consideraciones de diseño

Dimensiones de los resaltes

Para maximizar la eficacia del aislamiento, SKF recomienda seguir las siguientes directrices, a fin de calcular las dimensiones del resalte del eje y del soporte:
  • Rodamientos con aro exterior recubierto (fig. 1, sufijo de designación VL0241 o VL0246):
    diámetro del resalte del soporte ≥ Da mín.
  • Rodamientos con aro interior recubierto (fig. 2, sufijo de designación VL0271 o VL2076):
    diámetro del resalte del eje ≤ da máx.
Los valores para Da mín. y da máx. pueden obtenerse de las tablas de productos:
SKF logo