Sistema de designación

Consulte el Sistema de designación correspondiente al rodamiento estándar correspondiente:
A continuación, se indican cuáles son los sufijos de designación utilizados para identificar los rodamientos INSOCOAT.
VL0241Las superficies externas del aro exterior están recubiertas, capa estándar
VL0246Las superficies externas del aro exterior están recubiertas, capa avanzada
VL2071Las superficies externas del aro interior están recubiertas, capa estándar
VL2076Las superficies externas del aro interior están recubiertas, capa avanzada
SKF logo