Rodamientos rígidos de una hilera de bolas de material polimérico

ImprimirExportar en formato PDF
  • Filtro de la tabla de productos
    (todos)
    Diámetro del agujero:
    Exacto :
     ≤ d ≤ 
    d =
    Diámetro exterior:
    Exacto :
     ≤ D ≤ 
    D =
    Ancho:
    Exacto :
     ≤ B ≤ 
    B =
    ► product_table_popular_item[89]
Dimensiones principalesCapacidad de carga básicaVelocidad límite Designation
   dinámicaestática   
dDBCC0   
mmkNr/min  
        
50
80
16
0.58
0.39
600
 
6010/HR11TN
60
95
18
0.64
0.42
500
 
6012/HR11TN
50
80
16
0.405
0.31
530
 
6010/HR22T2
60
95
18
0.45
0.335
440
 
6012/HR22T2
3
10
4
0.03
0.025
3960
 
623/HR22Q2
5
16
5
0.045
0.035
2680
 
625/HR22Q2
10
28
8
0.09
0.07
1670
 
16100/HR22Q2
10
28
8
0.13
0.09
1900
 
16100/HR11QN
45
75
16
0.39
0.305
570
 
6009/HR22Q2
35
62
14
0.48
0.32
800
 
6007/HR11QN
7
22
7
0.08
0.055
2200
 
627/HR11QN
9
26
8
0.1
0.07
1900
 
629/HR11QN
45
75
16
0.56
0.38
650
 
6009/HR11QN
25
47
12
0.36
0.24
1050
 
6005/HR11QN
7
22
7
0.055
0.045
1900
 
627/HR22Q2
9
26
8
0.07
0.055
1670
 
629/HR22Q2
17
35
10
0.26
0.17
1400
 
6003/HR11QN
25
47
12
0.25
0.19
920
 
6005/HR22Q2
5
16
5
0.065
0.045
3050
 
625/HR11QN
35
62
14
0.335
0.255
700
 
6007/HR22Q2
3
10
4
0.045
0.03
4500
 
623/HR11QN
17
35
10
0.18
0.135
1230
 
6003/HR22Q2
12
28
8
0.11
0.09
1540
 
6001/HR22Q2
12
28
8
0.16
0.11
1750
 
6001/HR11QN
9
26
8
0.07
0.055
1670
 
629/HR22T2
45
75
16
0.39
0.305
570
 
6009/HR22T2
30
72
19
0.49
0.37
590
 
6306/HR22T2
8
22
7
0.08
0.055
2200
 
608/HR11TN
25
47
12
0.36
0.24
1050
 
6005/HR11TN
45
75
16
0.56
0.38
650
 
6009/HR11TN
8
22
7
0.055
0.045
1930
 
608/HR22T2
5
16
5
0.045
0.035
2680
 
625/HR22T2
25
47
12
0.25
0.19
920
 
6005/HR22T2
5
16
5
0.065
0.045
3050
 
625/HR11TN
9
26
8
0.1
0.07
1900
 
629/HR11TN
12
28
8
0.11
0.09
1540
 
6001/HR22T2
15
42
13
0.26
0.21
1060
 
6302/HR22T2
12
28
8
0.16
0.11
1750
 
6001/HR11TN
55
100
21
0.56
0.48
440
 
6211/HR22Q2
55
100
21
0.8
0.6
500
 
6211/HR11QN
15
42
13
0.37
0.26
1200
 
6302/HR11TN
30
72
19
0.7
0.46
675
 
6306/HR11TN
45
100
25
0.9
0.54
500
 
6309/HR11QN
45
85
19
0.72
0.47
580
 
6209/HR11TN
45
100
25
0.63
0.43
440
 
6309/HR22Q2
10
28
8
0.13
0.09
1900
 
16100/HR11TN
12
37
12
0.31
0.21
1300
 
6301/HR11QN
25
52
15
0.335
0.255
840
 
6205/HR22T2
25
47
8
0.31
0.21
1050
 
16005/HR11QN
45
75
10
0.5
0.33
650
 
16009/HR11QN
12
32
10
0.22
0.15
1550
 
6201/HR11TN
12
37
12
0.215
0.17
1140
 
6301/HR22Q2
25
52
15
0.48
0.32
950
 
6205/HR11TN
25
62
17
0.42
0.32
640
 
6305/HR22Q2
45
85
19
0.505
0.375
510
 
6209/HR22T2
25
47
8
0.215
0.17
920
 
16005/HR22Q2
25
62
17
0.6
0.4
725
 
6305/HR11QN
12
32
10
0.155
0.12
1360
 
6201/HR22T2
10
28
8
0.09
0.07
1670
 
16100/HR22T2
45
75
10
0.35
0.265
570
 
16009/HR22Q2
15
32
8
0.135
0.105
1320
 
16002/HR22T2
15
32
8
0.19
0.13
1500
 
16002/HR11TN
25
47
8
0.31
0.21
1050
 
16005/HR11TN
25
52
15
0.48
0.32
950
 
6205/HR11QN
40
68
9
0.315
0.24
660
 
16008/HR22T2
25
47
8
0.215
0.17
920
 
16005/HR22T2
35
72
17
0.62
0.41
700
 
6207/HR11QN
17
35
8
0.24
0.16
1400
 
16003/HR11TN
40
68
9
0.45
0.3
750
 
16008/HR11TN
17
35
8
0.17
0.13
1230
 
16003/HR22T2
15
35
11
0.25
0.17
1400
 
6202/HR11QN
40
80
18
0.66
0.44
625
 
6208/HR11QN
25
52
15
0.335
0.255
840
 
6205/HR22Q2
15
35
11
0.175
0.135
1230
 
6202/HR22Q2
35
72
17
0.435
0.33
620
 
6207/HR22Q2
40
80
18
0.46
0.35
550
 
6208/HR22Q2
10
30
9
0.11
0.09
1450
 
6200/HR22Q2
40
90
23
0.8
0.52
575
 
6308/HR11QN
9
24
7
0.09
0.06
2050
 
609/HR11QN
10
30
9
0.16
0.11
1650
 
6200/HR11QN
30
72
19
0.49
0.37
590
 
6306/HR22Q2
40
90
23
0.56
0.415
510
 
6308/HR22Q2
60
95
18
0.64
0.42
500
 
6012/HR11QN
9
24
7
0.065
0.05
1800
 
609/HR22Q2
60
95
18
0.45
0.335
440
 
6012/HR22Q2
7
19
6
0.05
0.04
2290
 
607/HR22Q2
10
35
11
0.28
0.19
1400
 
6300/HR11QN
3
10
4
0.03
0.025
3960
 
623/HR22T2
10
35
11
0.195
0.15
1230
 
6300/HR22Q2
7
19
6
0.07
0.05
2600
 
607/HR11QN
30
72
19
0.7
0.46
675
 
6306/HR11QN
40
90
23
0.56
0.415
510
 
6308/HR22T2
40
68
15
0.365
0.28
660
 
6008/HR22T2
40
68
15
0.52
0.35
750
 
6008/HR11TN
17
35
10
0.26
0.17
1400
 
6003/HR11TN
9
24
7
0.09
0.06
2050
 
609/HR11TN
17
35
10
0.18
0.135
1230
 
6003/HR22T2
9
24
7
0.065
0.05
1800
 
609/HR22T2
3
10
4
0.045
0.03
4500
 
623/HR11TN
10
26
8
0.09
0.07
1670
 
6000/HR22T2
10
35
11
0.195
0.15
1230
 
6300/HR22T2
10
26
8
0.13
0.09
1900
 
6000/HR11TN
25
62
17
0.42
0.32
640
 
6305/HR22T2
40
90
23
0.8
0.52
575
 
6308/HR11TN
10
35
11
0.28
0.19
1400
 
6300/HR11TN
25
62
17
0.6
0.4
725
 
6305/HR11TN
30
55
13
0.42
0.28
900
 
6006/HR11QN
6
19
6
0.07
0.05
2600
 
626/HR11QN
30
55
13
0.295
0.225
790
 
6006/HR22Q2
17
47
14
0.26
0.21
920
 
6303/HR22Q2
35
72
17
0.62
0.41
700
 
6207/HR11TN
17
35
8
0.24
0.16
1400
 
16003/HR11QN
50
90
20
0.54
0.43
480
 
6210/HR22T2
17
47
14
0.37
0.26
1050
 
6303/HR11QN
50
90
20
0.77
0.54
550
 
6210/HR11TN
35
72
17
0.435
0.33
620
 
6207/HR22T2
17
35
8
0.17
0.13
1230
 
16003/HR22Q2
10
30
9
0.11
0.09
1450
 
6200/HR22T2
10
30
9
0.16
0.11
1650
 
6200/HR11TN
55
90
18
0.6
0.4
550
 
6011/HR11TN
10
26
8
0.09
0.07
1670
 
6000/HR22Q2
55
90
18
0.42
0.32
480
 
6011/HR22T2
4
13
5
0.04
0.03
3170
 
624/HR22Q2
6
19
6
0.05
0.04
2290
 
626/HR22Q2
15
32
8
0.135
0.105
1320
 
16002/HR22Q2
15
32
8
0.19
0.13
1500
 
16002/HR11QN
40
80
18
0.66
0.44
625
 
6208/HR11TN
40
68
9
0.315
0.24
660
 
16008/HR22Q2
30
55
9
0.37
0.24
900
 
16006/HR11QN
20
47
14
0.295
0.215
920
 
6204/HR22T2
30
62
16
0.385
0.29
700
 
6206/HR22T2
15
35
11
0.25
0.17
1400
 
6202/HR11TN
40
68
9
0.45
0.3
750
 
16008/HR11QN
20
42
8
0.29
0.19
1150
 
16004/HR11QN
20
47
14
0.42
0.27
1050
 
6204/HR11TN
30
62
16
0.55
0.36
800
 
6206/HR11TN
20
42
8
0.205
0.15
1010
 
16004/HR22Q2
40
80
18
0.46
0.35
550
 
6208/HR22T2
15
35
11
0.175
0.135
1230
 
6202/HR22T2
30
55
9
0.26
0.19
790
 
16006/HR22Q2
30
55
13
0.42
0.28
900
 
6006/HR11TN
35
80
21
0.525
0.39
530
 
6307/HR22T2
30
55
13
0.295
0.225
790
 
6006/HR22T2
7
19
6
0.05
0.04
2290
 
607/HR22T2
6
19
6
0.05
0.04
2290
 
626/HR22T2
6
19
6
0.07
0.05
2600
 
626/HR11TN
55
90
18
0.42
0.32
480
 
6011/HR22Q2
15
32
9
0.14
0.11
1320
 
6002/HR22T2
50
90
20
0.77
0.54
550
 
6210/HR11QN
15
32
9
0.2
0.14
1500
 
6002/HR11TN
7
19
6
0.07
0.05
2600
 
607/HR11TN
50
90
20
0.54
0.43
480
 
6210/HR22Q2
17
47
14
0.26
0.21
920
 
6303/HR22T2
35
80
21
0.75
0.49
600
 
6307/HR11TN
17
47
14
0.37
0.26
1050
 
6303/HR11TN
40
68
15
0.52
0.35
750
 
6008/HR11QN
20
42
12
0.3
0.2
1150
 
6004/HR11QN
4
13
5
0.06
0.04
3600
 
624/HR11QN
20
42
12
0.21
0.16
1010
 
6004/HR22Q2
40
68
15
0.365
0.28
660
 
6008/HR22Q2
55
90
18
0.6
0.4
550
 
6011/HR11QN
10
26
8
0.13
0.09
1900
 
6000/HR11QN
35
62
9
0.285
0.215
700
 
16007/HR22T2
30
55
9
0.26
0.19
790
 
16006/HR22T2
20
47
14
0.42
0.27
1050
 
6204/HR11QN
30
62
16
0.55
0.36
800
 
6206/HR11QN
35
62
9
0.41
0.27
800
 
16007/HR11TN
20
42
8
0.29
0.19
1150
 
16004/HR11TN
17
40
12
0.32
0.22
1250
 
6203/HR11QN
30
55
9
0.37
0.24
900
 
16006/HR11TN
17
40
12
0.225
0.175
1100
 
6203/HR22Q2
45
85
19
0.72
0.47
580
 
6209/HR11QN
12
32
10
0.22
0.15
1550
 
6201/HR11QN
20
42
8
0.205
0.15
1010
 
16004/HR22T2
45
75
10
0.35
0.265
570
 
16009/HR22T2
12
32
10
0.155
0.12
1360
 
6201/HR22Q2
20
47
14
0.295
0.215
920
 
6204/HR22Q2
30
62
16
0.385
0.29
700
 
6206/HR22Q2
45
85
19
0.505
0.375
510
 
6209/HR22Q2
45
75
10
0.5
0.33
650
 
16009/HR11TN
50
80
16
0.58
0.39
600
 
6010/HR11QN
15
42
13
0.26
0.21
1060
 
6302/HR22Q2
55
100
21
0.8
0.6
500
 
6211/HR11TN
20
52
15
0.35
0.28
840
 
6304/HR22Q2
20
52
15
0.5
0.35
950
 
6304/HR11QN
15
42
13
0.37
0.26
1200
 
6302/HR11QN
55
100
21
0.56
0.48
440
 
6211/HR22T2
7
22
7
0.08
0.055
2200
 
627/HR11TN
45
100
25
0.63
0.43
440
 
6309/HR22T2
35
62
14
0.335
0.255
700
 
6007/HR22T2
20
42
12
0.3
0.2
1150
 
6004/HR11TN
7
22
7
0.055
0.045
1900
 
627/HR22T2
35
62
14
0.48
0.32
800
 
6007/HR11TN
20
42
12
0.21
0.16
1010
 
6004/HR22T2
4
13
5
0.04
0.03
3170
 
624/HR22T2
4
13
5
0.06
0.04
3600
 
624/HR11TN
50
80
16
0.405
0.31
530
 
6010/HR22Q2
12
37
12
0.215
0.17
1140
 
6301/HR22T2
20
52
15
0.35
0.28
840
 
6304/HR22T2
45
100
25
0.9
0.54
500
 
6309/HR11TN
12
37
12
0.31
0.21
1300
 
6301/HR11TN
20
52
15
0.5
0.35
950
 
6304/HR11TN
35
80
21
0.75
0.49
600
 
6307/HR11QN
35
80
21
0.525
0.39
530
 
6307/HR22Q2
8
22
7
0.08
0.055
2200
 
608/HR11QN
8
22
7
0.055
0.045
1930
 
608/HR22Q2
35
62
9
0.41
0.27
800
 
16007/HR11QN
15
32
9
0.14
0.11
1320
 
6002/HR22Q2
15
32
9
0.2
0.14
1500
 
6002/HR11QN
17
40
12
0.32
0.22
1250
 
6203/HR11TN
17
40
12
0.225
0.175
1100
 
6203/HR22T2
35
62
9
0.285
0.215
700
 
16007/HR22Q2

1) Considere el ajuste de la Capacidad de carga según las condiciones de funcionamiento.
2)Velocidad admisible

Además de la información ofrecida en esta página, tenga presente lo que se ofrece en Rodamientos de bolas de material polimérico.

SKF logo