Rodamientos axiales de bolas de material polimérico

ImprimirExportar en formato PDF
  • Filtro de la tabla de productos
    (todos)
    Diámetro del agujero:
    Exacto :
     ≤ d ≤ 
    d =
    Diámetro exterior:
    Exacto :
     ≤ D ≤ 
    D =
    Altura:
    Exacto :
     ≤ H ≤ 
    H =
    ► product_table_popular_item[89]
Dimensiones principalesCapacidad de carga básicaVelocidad límite Designation
   dinámicaestática   
dDHCC0   
mmkNr/min  
        
25
52
18
0.9
0.72
350
 
51305 V/HR22Q2
25
42
11
0.77
0.625
375
 
51105 V/HR22T2
15
28
9
0.55
0.44
460
 
51102 V/HR22T2
15
28
9
0.625
0.5
500
 
51102 V/HR11Q1
40
60
13
0.975
0.78
345
 
51108 V/HR22T2
30
52
16
0.9
0.72
345
 
51206 V/HR22T2
30
47
11
0.835
0.67
370
 
51106 V/HR22Q2
40
60
13
1.11
0.89
375
 
51108 V/HR11Q1
20
40
14
0.75
0.6
420
 
51204 V/HR22Q2
17
35
12
0.75
0.6
480
 
51203 V/HR11Q1
10
26
11
0.26
0.21
600
 
51200 V/HR11Q1
10
26
11
0.23
0.185
550
 
51200 V/HR22T2
17
35
12
0.66
0.53
440
 
51203 V/HR22T2
25
42
11
0.88
0.71
410
 
51105 V/HR11Q1
45
65
14
1.04
0.835
330
 
51109 V/HR22Q2
35
62
18
0.96
0.765
335
 
51207 V/HR22Q2
10
24
9
0.22
0.175
550
 
51100 V/HR22Q2
30
52
16
1.02
0.82
375
 
51206 V/HR11T1
12
28
11
0.36
0.29
500
 
51201 V/HR22Q2
17
30
9
0.625
0.5
440
 
51103 V/HR22Q2
15
28
9
0.625
0.5
500
 
51102 V/HR11T1
40
60
13
1.11
0.89
375
 
51108 V/HR11T1
17
35
12
0.75
0.6
480
 
51203 V/HR11T1
20
40
14
0.86
0.69
460
 
51204 V/HR11Q1
45
65
14
1.04
0.835
330
 
51109 V/HR22T2
30
52
16
0.9
0.72
345
 
51206 V/HR22Q2
10
26
11
0.23
0.185
550
 
51200 V/HR22Q2
20
40
14
0.75
0.6
420
 
51204 V/HR22T2
25
52
18
0.9
0.72
350
 
51305 V/HR22T2
25
42
11
0.77
0.625
375
 
51105 V/HR22Q2
45
65
14
1.19
0.95
360
 
51109 V/HR11Q1
25
52
18
1.02
0.82
380
 
51305 V/HR11Q1
20
35
10
0.71
0.57
420
 
51104 V/HR22Q2
15
32
12
0.65
0.52
500
 
51202 V/HR11T1
35
52
12
1.01
0.81
390
 
51107 V/HR11T1
12
26
9
0.4
0.32
540
 
51101 V/HR11T1
30
60
21
0.94
0.755
330
 
51306 V/HR22Q2
17
30
9
0.71
0.57
480
 
51103 V/HR11Q1
17
30
9
0.625
0.5
440
 
51103 V/HR22T2
25
47
15
0.815
0.66
370
 
51205 V/HR22Q2
45
65
14
1.19
0.95
360
 
51109 V/HR11T1
35
62
18
1.09
0.87
365
 
51207 V/HR11T1
30
47
11
0.95
0.76
400
 
51106 V/HR11T1
20
40
14
0.86
0.69
460
 
51204 V/HR11T1
25
52
18
1.02
0.82
380
 
51305 V/HR11T1
35
52
12
1.01
0.81
390
 
51107 V/HR11Q1
20
35
10
0.81
0.65
460
 
51104 V/HR11Q1
15
32
12
0.65
0.52
500
 
51202 V/HR11Q1
25
47
15
0.815
0.66
370
 
51205 V/HR22T2
12
26
9
0.4
0.32
540
 
51101 V/HR11Q1
20
35
10
0.71
0.57
420
 
51104 V/HR22T2
15
32
12
0.57
0.46
460
 
51202 V/HR22T2
12
26
9
0.35
0.28
500
 
51101 V/HR22T2
30
60
21
0.94
0.755
330
 
51306 V/HR22T2
30
60
21
1.07
0.86
360
 
51306 V/HR11Q1
12
28
11
0.41
0.33
540
 
51201 V/HR11T1
17
30
9
0.71
0.57
480
 
51103 V/HR11T1
35
52
12
0.885
0.71
360
 
51107 V/HR22T2
10
24
9
0.25
0.2
600
 
51100 V/HR11T1
25
47
15
0.93
0.75
400
 
51205 V/HR11Q1
25
42
11
0.88
0.71
410
 
51105 V/HR11T1
15
28
9
0.55
0.44
460
 
51102 V/HR22Q2
30
47
11
0.95
0.76
400
 
51106 V/HR11Q1
40
60
13
0.975
0.78
345
 
51108 V/HR22Q2
30
47
11
0.835
0.67
370
 
51106 V/HR22T2
10
26
11
0.26
0.21
600
 
51200 V/HR11T1
35
62
18
0.96
0.765
335
 
51207 V/HR22T2
17
35
12
0.66
0.53
440
 
51203 V/HR22Q2
35
62
18
1.09
0.87
365
 
51207 V/HR11Q1
35
52
12
0.885
0.71
360
 
51107 V/HR22Q2
12
26
9
0.35
0.28
500
 
51101 V/HR22Q2
30
60
21
1.07
0.86
360
 
51306 V/HR11T1
25
47
15
0.93
0.75
400
 
51205 V/HR11T1
15
32
12
0.57
0.46
460
 
51202 V/HR22Q2
30
52
16
1.02
0.82
375
 
51206 V/HR11Q1
10
24
9
0.22
0.175
550
 
51100 V/HR22T2
10
24
9
0.25
0.2
600
 
51100 V/HR11Q1
12
28
11
0.36
0.29
500
 
51201 V/HR22T2
20
35
10
0.81
0.65
460
 
51104 V/HR11T1
12
28
11
0.41
0.33
540
 
51201 V/HR11Q1

1) Considere el ajuste de la Capacidad de carga según las condiciones de funcionamiento.
2)Velocidad admisible

Además de la información ofrecida en esta página, tenga presente lo que se ofrece en Rodamientos de bolas de material polimérico.

SKF logo